Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M20 150.0 60.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196769

Oud artikelnummer:

20196769

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 66,416
50 - 99 € 53,1301
100 - 199 € 49,8169
200 + € 46,4934
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 66,42

1 x € 66,416

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1800.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op