Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M14 95.0 40.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196646

Oud artikelnummer:

20196646

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,339
50 - 99 € 15,473
100 - 199 € 14,504
200 + € 13,535
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,34

1 x € 19,339

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 95.0
d2 M14
Axial load max. kgf 1200.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op