Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M10 60.0 50.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196523

Fabrikant artikelnummer:

20196523

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 14,576
50 - 99 € 13,117
100 - 499 € 11,659
500 + € 10,20
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,58

1 x € 14,576

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 285.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op