Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M10 50.0 50.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196493

Fabrikant artikelnummer:

20196493

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,394
50 - 99 € 8,456
100 - 199 € 7,048
200 - 499 € 6,579
500 + € 4,702
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,39

1 x € 9,394

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 200.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op