Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M8 35.0 40.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196431

Oud artikelnummer:

20196431

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,6059
50 - 99 € 5,2849
100 - 199 € 4,9601
200 - 499 € 4,6239
500 - 999 € 4,2991
1000 + € 3,964
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,61

1 x € 6,6059

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 35.0
d2 M8
Axial load max. kgf 60.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op