Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M6 25.0 30.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196387

Fabrikant artikelnummer:

20196387

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,621
50 - 99 € 2,897
100 - 199 € 2,713
200 - 499 € 2,54
500 - 999 € 2,356
1000 + € 2,173
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,62

1 x € 3,621

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 30.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op