Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M4 15.0 25.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196301

Oud artikelnummer:

20196301

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,9462
50 - 99 € 2,6533
100 - 499 € 2,3593
500 + € 2,0653
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,95

1 x € 2,9462

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 9.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op