Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M10 70.0 50.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196134

Fabrikant artikelnummer:

20196134

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,18
50 - 99 € 7,344
100 - 199 € 6,885
200 - 499 € 6,426
500 - 999 € 5,967
1000 + € 5,508
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,18

1 x € 9,18

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 70.0
d2 M10
Axial load max. kgf 350.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op