Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M10 50.0 60.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196073

Oud artikelnummer:

20196073

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 12,9919
50 - 99 € 10,391
100 - 199 € 9,7413
200 - 499 € 9,0906
500 - 999 € 8,4409
1000 + € 7,7912
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,99

1 x € 12,9919

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 110.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op