Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M8 40.0 50.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196011

Oud artikelnummer:

20196011

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,1621
50 - 99 € 5,7249
100 - 199 € 5,3682
200 - 499 € 5,0125
500 - 999 € 4,6558
1000 + € 4,2991
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,16

1 x € 7,1621

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 80.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op