Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M6 20.0 35.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195885

Oud artikelnummer:

20195885

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,284
50 - 99 € 2,958
100 - 499 € 2,632
500 + € 2,295
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,28

1 x € 3,284

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 18.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op