Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M12 75.0 25.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195656

Oud artikelnummer:

20195656

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 14,9214
50 - 99 € 13,4318
100 - 199 € 11,1877
200 - 499 € 10,4435
500 + € 7,4653
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,92

1 x € 14,9214

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 650.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op