Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M6 18.0 8.5 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195274

Oud artikelnummer:

20195274

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,907
50 - 99 € 2,621
100 - 499 € 2,326
500 + € 2,04
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,91

1 x € 2,907

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 18.0
d2 M6
Axial load max. kgf 20.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op