Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M4 15.0 25.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195212

Oud artikelnummer:

20195212

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,4847
50 - 99 € 1,9923
100 - 199 € 1,8668
200 - 499 € 1,7404
500 - 999 € 1,615
1000 + € 1,4885
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,48

1 x € 2,4847

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 9.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op