Menu Search

Buffer M6 25.0 mm Staal;Rubber

Sandwichbevestigingen van Verzinkt Staal en Rubber met M6-draadeind absorberen de overdracht van trillingen.
Essentra artikelnummer:

10305768

Oud artikelnummer:

551969

823 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 139 € 3,851
140 - 244 € 3,6437
245 + € 3,0364
Standaard verpakking: 35

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 134,79

35 x € 3,851

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Vorm Conisch
Goederencode 4016930090
Diameter 25.0 mm
Basisvorm Conisch
Massief materiaal Staal;Rubber

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op