Menu Search

Bus Rond 40.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

Essentra artikelnummer:

10306154

Oud artikelnummer:

552009

83 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 28,2433
20 - 39 € 16,7225
40 - 119 € 12,9312
120 - 239 € 11,6277
240 + € 9,6868
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,24

1 x € 28,2433

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 40.0 mm
Binnendiameter 13.0 mm
Hoogte onderlegring 3.0 mm
Type Dubbel binnendraad
Vorm Rond
Goederencode 4016999190
Massief materiaal Staal;Rubber
Gatdiameter 13.0 mm
Basisvorm Rond
Bevestigingsmethode Dubbel uiteinde F/F
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op