Menu Search

Bus Rond 15.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

Essentra artikelnummer:

10306130

Oud artikelnummer:

552007

12 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 39 € 8,896
40 - 79 € 4,8583
80 - 239 € 3,7622
240 - 479 € 3,3769
480 + € 2,8141
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 35,58

4 x € 8,896

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 15.0 mm
Binnendiameter 6.0 mm
Hoogte onderlegring 2.0 mm
Type Dubbel binnendraad
Vorm Rond
Goederencode 4016999190
Massief materiaal Staal;Rubber
Gatdiameter 6.0 mm
Basisvorm Rond
Bevestigingsmethode Dubbel uiteinde F/F
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op