Menu Search

Bus Rond 100.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

Essentra artikelnummer:

10554166

Oud artikelnummer:

552006

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
8 - 39 € 35,6202
40 - 79 € 32,0638
80 + € 26,7362
Standaard verpakking: 8

Bestel in veelvoud van 8

Totale prijs:

€ 284,96

8 x € 35,6202

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 100.0 mm
Binnendiameter 21.0 mm
Hoogte onderlegring 4.0 mm
Type Dubbel binnendraad
Vorm Rond
Goederencode 4016999190
Massief materiaal Staal;Rubber
Gatdiameter 21.0 mm
Basisvorm Rond
Bevestigingsmethode Dubbel uiteinde F/F
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op