Menu Search

Bus Rond 60.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

Essentra artikelnummer:

10306093

Oud artikelnummer:

552002

15 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 14,5888
50 + € 13,1299
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 145,89

10 x € 14,5888

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 60.0 mm
Binnendiameter 25.0 mm
Hoogte onderlegring 4.0 mm
Type Dubbel binnendraad
Vorm Rond
Goederencode 4016999190
Massief materiaal Staal;Rubber
Gatdiameter 11.0 mm
Basisvorm Rond
Bevestigingsmethode Dubbel uiteinde F/F
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op