Menu Search

Bus Rond 30.0 mm 16.0 mm Staal;Rubber

Essentra artikelnummer:

10306062

Oud artikelnummer:

551999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 14,2193
40 - 59 € 9,1981
60 - 239 € 5,7913
240 - 479 € 5,2137
480 + € 4,3546
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 284,39

20 x € 14,2193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 30.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Hoogte onderlegring 3.0 mm
Type Dubbel binnendraad
Vorm Rond
Goederencode 4016999190
Massief materiaal Staal;Rubber
Gatdiameter 9.0 mm
Basisvorm Rond
Bevestigingsmethode Dubbel uiteinde F/F
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op