Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,348 - € 9,1309 | 485 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,4407 - € 5,3523 | 250 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 17,1357 - € 26,6556 | 12806 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 5,3964 - € 13,8716 | 250 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 8,3145 - € 20,9208 | 1040 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| € 10,3592 - € 21,7535 | 1389 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,9582 - € 10,4124 | 2395 Op voorraad |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 6,5299 - € 14,577 | 400 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 7,0634 - € 14,834 | 233 Op voorraad |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 9,8554 - € 20,6967 | 234 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 4,4701 - € 9,387 | 615 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 16,522 - € 34,6971 | 1093 Op voorraad |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 10,8629 - € 22,8113 | 1342 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 4,8819 - € 10,252 | 725 Op voorraad |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 9,8554 - € 20,6967 | 2378 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 2,8833 - € 6,0551 | 3375 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 6,5784 - € 13,8147 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 2,6545 - € 6,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 3,8597 - € 8,1055 | Vraag de levertijd aan hier |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm