Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht. Ze kunnen worden toegepast in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepstijl | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 47,92 - € 47,92 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Buisvormig
|
||
| € 34,847 - € 34,847 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 37,757 - € 37,757 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 36,351 - € 36,351 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Inklapbaar
|
||
| € 54,133 - € 54,133 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
RVS
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Inklapbaar
|
||
| € 42,241 - € 42,241 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 43,042 - € 43,042 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 46,599 - € 46,599 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 36,169 - € 36,169 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Inklapbaar
|
||
| € 71,662 - € 71,662 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Buisvormig
|
||
| € 42,494 - € 42,494 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 35,522 - € 35,522 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 67,431 - € 67,431 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Schuine buis
|
||
| € 45,91 - € 45,91 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 65,815 - € 65,815 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 38,333 - € 38,333 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
|
Inklapbaar
|
||
| € 46,88 - € 46,88 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 67,712 - € 67,712 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 38,586 - € 38,586 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gat met schroefdraad;Operatorkant
|
Schuine buis
|
||
| € 39,444 - € 39,444 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Buisvormig
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan