Menu Search

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Op voorraad

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Afstand bevestigingsgat Materiaal hendel Bevestigingstype Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 7,391 - € 17,016 1674 Op voorraad
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 6,545 - € 15,053 1700 Op voorraad
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
€ 7,94 - € 18,294 4147 Op voorraad
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 8,845 - € 20,382 3219 Op voorraad
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 7,48 - € 17,234 1975 Op voorraad
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 12,897 - € 29,732 492 Op voorraad
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
€ 5,0755 - € 11,7182 2500 Op voorraad
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
€ 6,545 - € 15,053 4996 Op voorraad
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
€ 7,391 - € 17,016 633 Op voorraad
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 10,062 - € 23,218 900 Op voorraad
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
€ 7,198 - € 16,642 4185 Op voorraad
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 5,4762 - € 12,6219 2310 Op voorraad
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 7,48 - € 17,234 1889 Op voorraad
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 7,198 - € 16,642 5778 Op voorraad
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 8,845 - € 20,382 5173 Op voorraad
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 7,569 - € 17,453 534 Op voorraad
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
€ 12,897 - € 29,732 70 Op voorraad
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
€ 7,628 - € 17,234 519 Op voorraad
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 5,4762 - € 12,6219 4150 Op voorraad
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 13,119 - € 30,23 111 Op voorraad
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • van 2
Handgreep 132.0 mm

10252703

Prijsbereik
€ 17,016 - € 7,391

Voorraadniveaus
1674 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 105.0 mm M6 x 9

10252567

Prijsbereik
€ 15,053 - € 6,545

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    105.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Totale lengte
    121.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M8 x 9

10252635

Prijsbereik
€ 18,294 - € 7,94

Voorraadniveaus
4147 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 132.0 mm M6 x 9

10252642

Prijsbereik
€ 20,382 - € 8,845

Voorraadniveaus
3219 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M8 x 9

10252611

Prijsbereik
€ 17,234 - € 7,48

Voorraadniveaus
1975 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 110.0 mm M6 x 9

10252741

Prijsbereik
€ 29,732 - € 12,897

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    110.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 93.5 mm

10252673

Prijsbereik
€ 11,7182 - € 5,0755

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    93.5 mm
  • Totale hoogte
    36.0 mm
  • Totale lengte
    112.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 105.0 mm M5 x 9

10252550

Prijsbereik
€ 15,053 - € 6,545

Voorraadniveaus
4996 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    105.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Totale lengte
    121.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 132.0 mm

10252710

Prijsbereik
€ 17,016 - € 7,391

Voorraadniveaus
633 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 179.0 mm

10252727

Prijsbereik
€ 23,218 - € 10,062

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    179.0 mm
  • Totale hoogte
    50.0 mm
  • Totale lengte
    204.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 110.0 mm M6 x 9

10252581

Prijsbereik
€ 16,642 - € 7,198

Voorraadniveaus
4185 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    110.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm

10252680

Prijsbereik
€ 12,6219 - € 5,4762

Voorraadniveaus
2310 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 117.0 mm M6 x 9

10252604

Prijsbereik
€ 17,234 - € 7,48

Voorraadniveaus
1889 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 110.0 mm M5 x 9

10252574

Prijsbereik
€ 16,642 - € 7,198

Voorraadniveaus
5778 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    110.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 132.0 mm M8 x 9

10252659

Prijsbereik
€ 20,382 - € 8,845

Voorraadniveaus
5173 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 93.5 mm M6 x 9

10252628

Prijsbereik
€ 17,453 - € 7,569

Voorraadniveaus
534 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    93.5 mm
  • Totale hoogte
    36.0 mm
  • Totale lengte
    112.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M8 x 15

10252758

Prijsbereik
€ 29,732 - € 12,897

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 15
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M5 x 9

10252598

Prijsbereik
€ 17,234 - € 7,628

Voorraadniveaus
519 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm

10252697

Prijsbereik
€ 12,6219 - € 5,4762

Voorraadniveaus
4150 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 132.0 mm M10 x 16

10252796

Prijsbereik
€ 30,23 - € 13,119

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    56.0 mm
  • Totale lengte
    160.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 16
  • Kleur
    Zwart