Menu Search

Handgreep M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Essentra artikelnummer:

10389829

Fabrikant artikelnummer:

493517

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 49 € 5,4315
50 + € 4,6155
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 10,86

2 x € 5,4315

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 27.0 mm
Totale lengte 86.0 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Nylon
Handgreepstijl Draagbeugel
Bevestigingstype Type 3
Goederencode 3926909790
Draadmaat M2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op