Menu Search

Gebogen handgreep 93.5 mm Non Threaded GF PA Grijs

Bruggreep gemaakt van GA polyamide, een impactbestendig materiaal dat licht en veelzijdig is. Wordt onder andere gebruikt voor elektrische toepassingen, machines en kastenbouw. Bestand tegen impact, weersomstandigheden en UV-stralen.
Essentra artikelnummer:

10187944

Oud artikelnummer:

1218964

342 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 89 € 7,138
90 + € 6,624
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,14

1 x € 7,138

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 74.0 mm
Totale hoogte 33.0 mm
Totale lengte 114.0 mm
Handgreepkleur Grijs
Materiaal hendel GF PA
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Handgreeptype Vleugelhandgreep van bescherming
Materiaal Technopolymeer op versterkte polyamidebasis
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Goederencode 3926300090
Draadmaat Non Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op