Menu Search

Handgreep 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Zwart

Through Hole Angled Arch Pull Handle Assembly is 186.5 mm | 7.343 in long with 160.0 mm between mounting holes.This right angled assembly is made of durable Black .
Essentra artikelnummer:

10095683

Oud artikelnummer:

286

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 1,1824
125 + € 1,0642
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 29,56

25 x € 1,1824

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hartafstand bevestigingsgaten 160.0 mm
Afstand bevestigingsgat 16.0 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Totale lengte 186.5 mm
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Glass Filled Nylon 6
Vorm handgreep Rechthoekige stang
Handgreepstijl Bridge, Grab
Standaarden DIN
Goederencode 3926909790
Bevestigingstype Schroef of zelfklevende strip

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op