Menu Search

U-handgreep 350.0 mm M6 RVS Zilver

Premium roestvrijstalen trekgreep met hoge corrosie- en chemische bestendigheid. Heeft een blinde binnendraad en wordt volledig met hoogwaardige roestvrij stalen inbusbouten en sluitringen geleverd. Semi-matte afwerking.
Essentra artikelnummer:

10254356

Oud artikelnummer:

463319

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 101,761
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 101,76

1 x € 101,761

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel RVS
Afwerking handgreep Semi Matte
Handgreepkleur Zilver
Handgreeptype Premium
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Threaded Insert
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat M6
Afstand bevestigingsgat 350.0 mm
Handgreeplengte 350.0 mm
Griphoogte 35.0 mm
Standaard DIN
Standaard AISI
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op