Menu Search

U-handgreep 192.0 mm M8 Aluminium Zwart

Vrouwelijke Gebogen Trekgreep van Aluminium-Zinklegering is sterk en geschikt voor gebruik op aansluitkasten, displayapparatuur of soortgelijke toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10254189

Fabrikant artikelnummer:

463293

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 84,859
10 + € 37,656
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 84,86

1 x € 84,859

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Aluminium
Afwerking handgreep Geen afwerking
Handgreepkleur Zwart
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat M8
Afstand bevestigingsgat 192.0 mm
Handgreeplengte 192.0 mm
Griphoogte 38.0 mm
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op