Menu Search

Trekgreep 55.0 mm

Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Essentra artikelnummer:

20060640

Oud artikelnummer:

087400E

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 18,675
50 + € 13,339
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 18,68

1 x € 18,675

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand bevestigingsgat 400.0 mm
Goederencode 7616100099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op