10403792
551387
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 499 | € 1,1308 |
| 500 + | € 0,9408 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Boorgatdiameter | 2.4 mm |
|---|---|
| Boorgatdiameter | 0.094 in |
| Cilinderbreedte | 3.0 mm |
| Cilinderbreedte | 0.118 in |
| Buitendiameter | 10.4 mm |
| Buitendiameter | 0.409 in |
| Totale breedte | 3.5 mm |
| Totale breedte | 0.138 in |
| Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
| Kleur | Zwart |
| Aantal tanden | 11 |
| Tandwieltype | Tandwiel |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
| Spoeddiameter | 0.346 in |
| Spoeddiameter | 8.8 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan