Menu Search

Uitrusting 6.0 mm 15.0 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van natuurlijke POM en wordt gebruikt voor het versnellen van een beweging in een bewegende behuizing, zoals flappen, kastpanelen en apparaatdeuren.
Essentra artikelnummer:

10185797

Oud artikelnummer:

104003900005

70 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,8542
50 + € 7,9249
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 98,54

10 x € 9,8542

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Naafdiameter 15.0 mm
Naafbreedte 7.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Aantal tanden 96
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op