Menu Search

Uitrusting 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van natuurlijke POM en wordt gebruikt voor het versnellen van een beweging in een bewegende behuizing, zoals flappen, kastpanelen en apparaatdeuren.
Essentra artikelnummer:

10185469

Fabrikant artikelnummer:

104000400005

46 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,4832
50 + € 7,6281
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 94,83

10 x € 9,4832

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boorgatdiameter 6.0 mm
Cilinderbreedte 8.0 mm
Naafdiameter 12.0 mm
Naafbreedte 6.0 mm
Totale breedte 16.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Aantal tanden 20
Tandwieltype Tandwiel
Goederencode 3926300090
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Spoeddiameter 20.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op