Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Grijs, Wit Serie: SR1816
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | C | Torx Nr. | E | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0566 - € 0,0788 | 16194 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 164 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Zwart
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Wit
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 12097 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0793 - € 0,1107 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Zwart
|
2
|
||
| € 0,079 - € 0,1103 | 72946 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0712 - € 0,0994 | 23344 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,0712 - € 0,0994 | 2500 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,0712 - € 0,0994 | 10384 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Zwart
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 7323 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 235 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0712 - € 0,0994 | Vraag de levertijd aan hier |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 9369 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Wit
|
2
|
||
| € 0,0781 - € 0,109 | 27465 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 28189 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0781 - € 0,109 | 479 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 7313 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Zwart
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 33617 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grijs
|
2
|
||
| € 0,0566 - € 0,0788 | 14000 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Wit
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan