Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsieveren zijn ideaal voor het opslaan en vrijgeven van energie of om druk over een korte afstand te bewaren. Verkrijgbaar in zowel rechtse als linkse richting en met verschillende beenhoeken. Vervaardigd uit RVS 302.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pootlengte vanaf de hartlijn | Buiging in graden | Draaddiameter | Spoelafmeting | Torsie | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| € 2,6698 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| € 2,2274 - € 2,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| € 2,1969 - € 2,4409 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| € 2,6698 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm