Menu Search

Torsieveer 90 ° Rechts 18.2 mm 1356.00 Nmm

Deze 90° torsieveer heeft een buitendiameter van 18,16 mm met een beenlengte vanaf het midden van 63,5 mm en een koppel van 1356 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 10,72 mm.
Essentra artikelnummer:

10441800

Oud artikelnummer:

1217862

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,9971
150 - 299 € 3,7835
300 + € 3,6004
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 119,91

30 x € 3,9971

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 1356.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 63.5 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 2.2 mm
Spoelafmeting 10.7 mm
Minimale ruimte van de as 12.4 mm
Buitendiameter 18.2 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op