Menu Search

Torsieveer 270 ° Rechts 4.8 mm 34.80 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.38 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 34.8 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.96 mm.
Essentra artikelnummer:

10440407

Oud artikelnummer:

1217664

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,3494
150 - 299 € 2,2121
300 + € 2,1205
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 70,48

30 x € 2,3494

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 34.80 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 19.1 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 0.6 mm
Spoelafmeting 2.8 mm
Minimale ruimte van de as 7.3 mm
Buitendiameter 4.8 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op