Menu Search

Frictiescharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

Deze verstelbare draaimoment scharnier wordt gebruikt wanneer de deuren niet in een open positie hoeven te worden gehouden. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal openende deuren. Het biedt weerstand tegen beweging en voorkomt plotselinge sluiting.
Essentra artikelnummer:

10273661

Oud artikelnummer:

493479

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 110,3383
50 + € 55,2879
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 110,34

1 x € 110,3383

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximaal aandraaimoment 5.00 Nm
Totale lengte 65.0 mm
Totale breedte 55.0 mm
Verstelbare frictie Verstelbaar
Bevestigingstype M6-vrouwelijk
Verzinking bevestigingsgat Rond
Vorm bevestigingsgat Rond
Aantal bevestigingsgaten 4
Type Penverstelling
Voltooien Helder geanodiseerd
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op