Menu Search

Frictiescharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetaalpolymeer Wit

Deze verstelbare draaimoment scharnier wordt gebruikt wanneer de deuren niet in een open positie hoeven te worden gehouden. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal openende deuren. Het biedt weerstand tegen beweging en voorkomt plotselinge sluiting.
Essentra artikelnummer:

10271254

Oud artikelnummer:

491312

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,0223
10 - 99 € 3,7563
100 - 199 € 3,5661
200 + € 3,376
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,02

1 x € 7,0223

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 43.0 mm
Totale breedte 36.5 mm
Type Bladschroefverstelling
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op