Menu Search

Frictiescharnier 43.0 mm 36.5 mm POM Wit

Deze verstelbare draaimoment scharnier wordt gebruikt wanneer de deuren niet in een open positie hoeven te worden gehouden. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal openende deuren. Het biedt weerstand tegen beweging en voorkomt plotselinge sluiting.
Essentra artikelnummer:

10366882

Oud artikelnummer:

274204350005

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,8415
50 - 99 € 6,3073
100 + € 5,7878
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 68,42

10 x € 6,8415

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 43.0 mm
Totale breedte 36.5 mm
Verstelbare frictie Verstelbaar
Voltooien Geen afwerking
Bevestigingstype Screw
Verzinking bevestigingsgat Rond
Vorm bevestigingsgat Rond
Aantal bevestigingsgaten 4
Type Aanpasbare frictiescharnier
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op