Menu Search

Frictiescharnier 67.5 mm 55.0 mm Zwart

Deze verstelbare draaimoment scharnier wordt gebruikt wanneer de deuren niet in een open positie hoeven te worden gehouden. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal openende deuren. Het biedt weerstand tegen beweging en voorkomt plotselinge sluiting.
Essentra artikelnummer:

20796686

Oud artikelnummer:

20796686

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 24,6417
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 2.464,17

100 x € 24,6417

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximaal aandraaimoment 2.5 N
Totale lengte 67.5 mm
Totale breedte 55.0 mm
Verstelbare frictie 2.5N
Bevestigingstype Through Hole
Verzinking bevestigingsgat Rond
Vorm bevestigingsgat Boorgat
Aantal bevestigingsgaten 4
Type Torque Hinge
Voltooien Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op