Menu Search

Frictiescharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Zwart

Deze verstelbare draaimoment scharnier wordt gebruikt wanneer de deuren niet in een open positie hoeven te worden gehouden. Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal openende deuren. Het biedt weerstand tegen beweging en voorkomt plotselinge sluiting.
Essentra artikelnummer:

10352878

Oud artikelnummer:

1501222

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 32,556
50 + € 15,503
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 32,56

1 x € 32,556

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximaal aandraaimoment 1.00 Nm
Totale lengte 35.0 mm
Totale breedte 30.0 mm
Voltooien Geen afwerking
Bevestigingstype Screw
Verzinking bevestigingsgat Rond
Vorm bevestigingsgat Rond
Aantal bevestigingsgaten 4
Type Leaf Hinge
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op