Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Serie: SR1867 ,SR5561
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 322,635 - € 322,635 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 296,219 - € 296,219 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 386,89 - € 386,89 | 15 Op voorraad |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 412,569 - € 412,569 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 57,567 - € 57,567 | 11 Op voorraad |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 216,079 - € 216,079 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 26,159 - € 26,159 | 418 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 11,665 - € 11,665 | 731 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 19,489 - € 19,489 | 98 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 33,29 - € 33,29 | 50 Op voorraad |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5496 - € 0,6106 | 300 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,338 - € 0,3756 | 650 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3136 - € 0,3484 | 750 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,211 - € 0,2344 | 279 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 18,565 - € 18,565 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 26,635 - € 26,635 | 67 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 10,066 - € 10,066 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 14,278 - € 14,278 | 991 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3643 - € 0,3643 | 100 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,3278 - € 0,3643 | 300 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan