PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Serie: SR1867 ,SR5561
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3024 - € 0,336 | 250 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4829 - € 0,5366 | 103 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| € 0,474 - € 0,5267 | Vraag de levertijd aan hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2539 - € 0,2821 | Vraag de levertijd aan hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,096 - € 1,2178 | 298 Op voorraad |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 216,079 - € 216,079 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 322,635 - € 322,635 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 412,569 - € 412,569 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 57,567 - € 57,567 | 11 Op voorraad |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 296,219 - € 296,219 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 386,89 - € 386,89 | 15 Op voorraad |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 26,159 - € 26,159 | 465 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 14,725 - € 14,725 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 10,066 - € 10,066 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 33,29 - € 33,29 | 40 Op voorraad |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 26,635 - € 26,635 | 89 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 14,278 - € 14,278 | 966 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 18,565 - € 18,565 | 133 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 19,489 - € 19,489 | 73 Op voorraad |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan