Menu Search

Thermostaat Verwarmen 24 - 230 V

35mm Din rail mountable heating thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10211359

Oud artikelnummer:

1339710

49 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 17,838
10 + € 15,345
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,84

1 x € 17,838

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Functie Verwarmen
Prijs per stuk inclusief BTW 20.5849 EUR
Kleur Wit
Totale lengte 60.0 mm
Algehele diepte 38.0 mm
Temperatuurbereik -20 - 80 °C
Type Thermostaat
Goederencode 9032102090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op