Deze telescopische kruiskoppelingen combineren de functies van een kruiskoppeling en een telescopische as. Deze koppelingen bestaan uit twee jukken die door middel van een telescopische as aan elkaar zijn verbonden, die zorgt voor hoekafwijking en compenseert voor aanpassingen in de lengte. Het stelt de koppeling in staat om uit en in te trekken om verschillende afstanden tussen de gekoppelde componenten aan te pakken.
Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as aangepakt worden. De aandrijfsnelheid van de kruiskoppelingen mag bovendien niet hoger dan 1000 tpm zijn. Is bestand tegen zware belasting en biedt betrouwbare prestaties in ruwe omstandigheden.
Het heeft een maximale buighoek van 45 per koppeling. Het kan met behulp van specifiek gereedschap worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: Staal Serie: SRR3680
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 tol. H7 | l3 slag | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 119,024 - € 148,777 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| € 125,123 - € 156,407 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
200.0
|
350.0
|
550.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| € 137,486 - € 171,86 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| € 170,942 - € 213,68 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
30.0
|
250.0
|
280.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| € 119,024 - € 148,777 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
30.0
|
170.0
|
200.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| € 119,024 - € 148,777 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| € 125,123 - € 156,407 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
250.0
|
400.0
|
650.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| € 123,797 - € 154,744 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| € 128,612 - € 160,762 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
115.0
|
275.0
|
390.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| € 151,49 - € 189,363 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
220.0
|
400.0
|
620.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| € 141,576 - € 176,97 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
320.0
|
500.0
|
820.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| € 226,338 - € 282,917 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
255.0
|
540.0
|
795.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| € 226,338 - € 282,917 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| € 179,173 - € 223,972 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| € 179,173 - € 223,972 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
100.0
|
330.0
|
430.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| € 160,721 - € 200,899 | Vraag de levertijd aan hier |
20.0
|
120.0
|
320.0
|
440.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| € 219,555 - € 274,441 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
85.0
|
370.0
|
455.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| € 111,517 - € 139,393 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
30.0
|
140.0
|
170.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
| € 194,881 - € 243,596 | Vraag de levertijd aan hier |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| € 128,612 - € 160,762 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan