Tapse pluggen met trekring zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering en installatie. Heeft een taps toelopend profiel voor extra veelzijdigheid. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie. Voorzien van een stevige trekring voor een betere hantering bij het verwijderen van de plug. De ring biedt ook een muurbescherming wanneer deze volledig is geïnstalleerd.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCFPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d2 | Draadmaat | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0422 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0344 - € 0,0382 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,0772 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
€ 0,1051 - € 0,1168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1533 - € 0,1703 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
€ 0,0738 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
€ 0,0831 - € 0,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,0982 - € 0,1091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,1051 - € 0,1168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1406 - € 0,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,0941 - € 0,1046 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
€ 0,0729 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0882 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
€ 0,0422 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0982 - € 0,1091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
GAS 3/4"
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan