Tapse pluggen met trekring zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering en installatie. Heeft een taps toelopend profiel voor extra veelzijdigheid. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie. Voorzien van een stevige trekring voor een betere hantering bij het verwijderen van de plug. De ring biedt ook een muurbescherming wanneer deze volledig is geïnstalleerd.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCFPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d2 | Draadmaat | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,1406 - € 0,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0941 - € 0,1046 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0382 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0982 - € 0,1091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1122 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| € 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,0772 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| € 0,0772 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0772 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,1051 - € 0,1168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1533 - € 0,1703 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| € 0,0738 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0831 - € 0,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0797 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0814 - € 0,0905 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,0895 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0351 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,0702 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan