Menu Search

Tapse knop 1.380 in M10;M12 TPE Zwart

Tapse polypropyleen knoppen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klembewerkingen en worden geleverd met een ergonomische zachte grip
Essentra artikelnummer:

10558478

Oud artikelnummer:

KN6X-8X-S3--S--

249 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 149 € 2,24
150 - 599 € 1,6037
600 + € 1,4433
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,24

1 x € 2,24

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 35.1 mm
Hoogte knop 50.8 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 12.7 mm
Grootte interne schroefdraad M10;M12
Materiaal schroefdraad Zelftappend
Insteektype Zelftappend
Knop kleur Black
Materiaal knop TPE
Bevestigingstype Zelftappend
Draadmaat M10;M12
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op