Menu Search

Tapse knop 1.380 in M10;M12 PP Zwart

Tapse polypropyleen knoppen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klemhandelingen en hebben een ergonomische grip
Essentra artikelnummer:

10558461

Oud artikelnummer:

KN6X-8X-S3-----

929 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 499 € 1,3919
500 - 1999 € 0,9941
2000 + € 0,8964
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,39

1 x € 1,3919

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 35.1 mm
Hoogte knop 50.8 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 18.3 mm
Grootte interne schroefdraad M10;M12
Materiaal schroefdraad Zelftappend
Insteektype Zelftappend
Knop kleur Black
Materiaal knop PP
Bevestigingstype Self Tapping
Draadmaat M10;M12
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op