Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0528 - € 0,0822 | 1500 Op voorraad |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0728 - € 0,1133 | Vraag de levertijd aan hier |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,458 - € 0,7125 | Vraag de levertijd aan hier |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| € 1,6435 - € 2,5566 | Vraag de levertijd aan hier |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0343 - € 0,0534 | 7600 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0703 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| € 0,2508 - € 0,3901 | 300 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| € 0,2181 - € 0,3394 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1854 - € 0,2884 | 400 Op voorraad |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0447 - € 0,0695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0591 - € 0,092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1109 - € 0,1726 | 400 Op voorraad |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1